Julkaise tuotteesi
LYRAPLUS S-TRAP DUROPLAST SEAT COVER
Jika-FI

LYRAPLUS S-TRAP DUROPLAST SEAT COVER

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - Lyra Plus toilet seat has clear and timeless design by Finnish designer Antti Ylisassi. Lyra Plus combines a high quality at a reasonable price and the value for money at its best. The toilet seats are glazed throughout, including the inside of the pipes, and therefore hygienic. Seat height 43 cm corresponds to modern ergonomic requirements. Toilet seats also have water-saving dual flush. Manufacturer Jika is part of the Roca Group, one of the world's leading manufacturers of sanitary ceramics.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSAR1200324481
  • TuoteperheLyraplus
  • TuoteryhmäToilets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-09-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)650
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505