Julkaise tuotteesi
CUBITO PURE small washbasin, asymmetric right
Jika

CUBITO PURE small washbasin, asymmetric right

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite811424
  • TuoteperheCubito pure
  • TuoteryhmäBasins
  • Julkaisupäivä2021-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)160
  • Leveys (mm)250
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)6.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka