Julkaise tuotteesi
DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical
Jika

DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite821615
  • TuoteperheDeep by JIKA
  • TuoteryhmäWCs
  • Julkaisupäivä2021-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)430
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)540
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)23.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka