Julkaise tuotteesi
LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical
Jika

LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical

A glimpse of traditional floorstanding WCs combination complete, this one from Lyra plus series remains synonymous to harmonic shapes and classic lines. Among its advantages, the spotlight goes to the easy access to the flushing mechanism. Fitted with either bottom or side water inlet. Dual Flush mechanism economizes the water flow with 3 or 6 litres options. 10-year warranty provided. The seat and cover must be ordered separately.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite826387
  • TuoteperheLyra Plus
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)770
  • Leveys (mm)635
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)31.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka