Julkaise tuotteesi
SPLIT Urinal division with installation kit
Jika

SPLIT Urinal division with installation kit

Urinal division Split, with installation kit
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite847601
  • TuoteperheSplit
  • TuoteryhmäCovers and divisions
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)660
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Sermit ja tilanjakajat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiRestroom partitions
  • UNSPSC-koodi30181508
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCompartments and Cubicles
  • OmniClass-numero23-15 11 15 11
  • OmniClass-nimikeToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka