Julkaise tuotteesi
MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Jika

MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high

Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite894249
  • TuoteperheMio
  • TuoteryhmäComplements
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)250
  • Leveys (mm)50
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Romania
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiLiquid traps
  • UNSPSC-koodi40142502
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
  • OmniClass-numero23-27 37 00
  • OmniClass-nimikeLiquid Traps
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka