Julkaise tuotteesi
MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Jika

MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right

Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Tekniset tiedot
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The 750 mm wide asymmetric Mio-N washbasin has large side ceramic shelve on the right. To simplify washbasin maintenance and extend its lifecycle we recommend specially-developed JIKA Perla ceramics surface treatment. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH811710
  • TuoteperheMio N
  • TuoteryhmäBasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-11-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)750
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)16.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka