Julkaise tuotteesi
MIO N Washbasin, 100 cm
Jika

MIO N Washbasin, 100 cm

Washbasin, 100 cm
Tekniset tiedot
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The advantage of the new Mio-N basin in the size of 1000 mm is side ceramic shelves. For easier maintenance, we recommend ordering Mio-N basin with a specially developed surface treatment of JIKA Perla ceramics, which extends the service life. Leveling paste is included in the package. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH814713
  • TuoteperheMio N
  • TuoteryhmäBasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-11-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)24.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka