Julkaise tuotteesi
Azur toilet tissue paper dispenser standard size
Jofel
Arkistoitu

Azur toilet tissue paper dispenser standard size

Jumbo toilet tissue dispenser. Manufactured from high quality white ABS Key lock, lever indicator. For rolls up to 300 m, with maximum diameter of 220 mm. Rolls with 45 mm diameter mandrel. Easy to clean and quick service. Robust, resistant, long lasting life. Hinged cover. Modern design, suits perfectly any installation and decor. Included on the range "Azur". Available in several colours Conceived for places with medium to high traffic of people. Recommended for collectivities and public toilets.
Tekniset tiedot
  • NET (without packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 278 WIDTH: 270 DEPTH: 118 WEIGHT (Kg) 0,670 GROSS (with packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 284 WIDTH: 275 DEPTH: 131 WEIGHT (Kg) 0,795
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAzur_toilet_paper_dispenser_standard_size
  • TuoteperhePaper dispensers
  • TuoteryhmäAZUR
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)278
  • Leveys (mm)270
  • Syvyys (mm)118
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)0.67
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 21
  • OmniClass-nimikeToilet Paper Dispensers