Julkaise tuotteesi
Smart toilet tissue paper dispenser medium size
Jofel
Arkistoitu

Smart toilet tissue paper dispenser medium size

Toilet tissue roll dispenser, “Low Cost” Made of high quality white ABS. Key lock and content viewer. For rolls up to 300 m and with diameter of 220 mm. For mandrels with 45 mm diameter. Easy to clean and replace roll. Robust, resistant and long lasting life. Hinged cover for easy opening. Modern design that suits perfectly any installation and decor Included in the range “Smart”, low cost. Ideal for places with medium to high traffic of people. Recommended for collectivities and public toilets.
Tekniset tiedot
  • NET (Without packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 640 WIDTH: 1008 DEPTH: 373 WEIGHT (Kg) 36,840 GROSS (with packaging) HEIGHT: 650 WIDTH:1212 DEPTH: 475 WEIGHT (Kg) 41,040
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSmart_toilet_paper_dispenser_medium_size
  • TuoteperheBath accessories
  • TuoteryhmäBath accessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)280
  • Leveys (mm)275
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)0.46
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 21
  • OmniClass-nimikeToilet Paper Dispensers