Julkaise tuotteesi
Soap dispenser Clasico
Jofel
Arkistoitu

Soap dispenser Clasico

*Classic bulk fill soap dispenser. *Deposit and cover made of smoke SAN. *Support and push button of white ABS of high quality and resistance *Key lock *Capacity: 0.400 Litre. *Included in the range "Azur". *Easy to clean and maintain. *Great performance and long lasting life. *Allows to monitor the quantity of soap available. *Highly tested on the market. *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people.
Tekniset tiedot
  • BULK FILL SOAP DISPENSER WITH REFILLABLE DEPOSIT DEPOSIT AND COVER OF SMOKE SAN PLASTIC BASE AND PUSH BUTTON OF WHITE ABS KEY LOCK CAPACITY: 0,400 L EASY CLEANING AND MAINTENANCE
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesoap_dispenser_clasico
  • TuoteperheSoap dispensers
  • TuoteryhmäClassic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)135
  • Leveys (mm)82
  • Syvyys (mm)115
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)0.25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • ETIM-koodiEC010549
  • ETIM-nimiSoap dispenser
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
  • OmniClass-numero23-31 25 29 13
  • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers