Julkaise tuotteesi
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    4.8 / 5 tähteä4.8(6 arvostelua)

    YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller150-400 TR (530-1,406 kW)

    The YORK® YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller delivers superior control, industry-leading efficiency and quiet operation.

    • Variable Speed Drive Power/Control Panel
    • Semi-hermetic YORK® twin screw compressors
    • Dedicated inverter for each compressor
    Tekniset tiedot
    • Industry-leading Efficiency

      At YORK®, we use the best in modern screw compressor design to bring you the YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller. This air-cooled screw chiller gives you all the benefits of traditional air-cooled chillers without the compromise – enjoy high energy efficiency, plus a quiet operation that occupants will appreciate. Variable speed drive produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 15.2 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitejci-yciv
    • TuoteperheChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • TuoteryhmäAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-10-25
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Jäähdyttimet
    • IFC-luokitusJäähdytin
    • UNSPSC-nimiAir circulators
    • UNSPSC-koodi40101602
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_13
    • Uniclass 2015 -kuvausChillers and cooling towers
    • OmniClass-numero23-33 21 13 21
    • OmniClass-nimikeScrew Chillers
    • CSI UniFormat II -koodiD3090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat