Julkaise tuotteesi
Cube Double Towel Rail 80cm

Cube Double Towel Rail 80cm

Towel rail - Can be installed with screws
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGDC160161
  • TuoteperheCube
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)45
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)124
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (kg)0.535
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC-koodi52171001
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Oseania Aasia