Julkaise tuotteesi
Swift Wall Soap Dispenser Glass

Swift Wall Soap Dispenser Glass

Wall-mounted gel dispenser - Can be installed with screws
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGDC150105
  • TuoteperheSwift
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)156
  • Leveys (mm)78
  • Syvyys (mm)122
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (kg)0.54
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC-koodi52171001
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
  • OmniClass-numero23-31 25 29 13
  • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Oseania Aasia