Julkaise tuotteesi
Quado 800 wall basin

Quado 800 wall basin

Wall-hung basin can be supplied with matching shroud or bottle trap to be compliant to AS1428.1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteJ3166-1
  • TuoteperheQuado
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)170
  • Leveys (mm)795
  • Syvyys (mm)445
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Bulgaria
  • Nettopaino (kg)35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins

Alueellinen saatavuus

Oseania Aasia