Julkaise tuotteesi
Life Electronic Urinal Back Entry

Life Electronic Urinal Back Entry

Back water entry urinal
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteJ6010
  • TuoteperheLife
  • TuoteryhmäUrinals
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)660
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)370
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (kg)24
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals

Alueellinen saatavuus

Oseania Aasia