Julkaise tuotteesi
V-Jet Hand Dryer

V-Jet Hand Dryer

4.0 / 5 tähteä4.0(6 arvostelua)
Premium - high performance hand dryer with improved air distribution slots
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNHD01305-S
  • TuoteperheNofer
  • TuoteryhmäHand & Hair Dryers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)617
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)195
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)9.55
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
  • IFC-luokitusSähkölaite
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHand driers

Alueellinen saatavuus

Oseania Aasia