Julkaise tuotteesi
SIDE FINISHING PLATE
SIDE FINISHING PLATE
    JOUPLAST

    SIDE FINISHING PLATE

    This accessory sits on the head of the riser pedestal for a perfect terrace edge finish.
    Used along a wall, it supports the cut ends of slabs to provide a perfect fit against the wall surface.
    Used at edges and corners, it provides a fixing for upstands.

    Tekniset tiedot
    • Colour : Black

      Packaging : 8-piece bag

      Material : Recycled polypropylene

      Weight (kg) : 0,027

      Nb Pieces / Cart.bag : 80

      No. Carton Bag / Pallet : 128

      Nb Per Pal : 1280

      Reference : IHKITPAD10000

      Up to 2 extensions can be used to support the slab, giving an additional height of 40 mm.
      UV and GEL resistant.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteside-finishing-plate
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 -kuvausExternal floor tiling systems
    • OmniClass-numero23-15 17 11
    • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa