Julkaise tuotteesi
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
    JUNG

    Switch range LS ZERO

    Timeless, reduced, consistent

    Consistent variety of solutions, the greatest possible reduction in the design: LS ZERO transfers the design constants of the classic LS 990 range to a new flush-mounted interpretation. Installed in furniture, brickwork or drywalls, LS ZERO creates a level plane in any type of installation between the surface and the operating element. Furnishing concepts thus make a compelling and creative statement. All the requirements for a modern electrical installation can of course be implemented with LS ZERO.

    The advantages at a glance:

    • totally flush-mounted installation
    • reduced, timeless design
    • clear, straight edges
    • purist aesthetic
    • combinable with all inserts of the LS 990
    • Installation in furniture and with special plaster frame in brickwork or drywall
    • available in white and 26 Les Couleurs® Le Corbusier colours
    • available in totally flush-mounted version or with a 3 mm profile height

    Ota yhteyttä brändiin JUNG

    Tekniset tiedot
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      • white (similar RAL 9010)
      • Les Couleurs® Le Corbusier

      Frame size:

      • 1-gang 81 mm x 81 mm
      • 2-gang 152 mm x 81 mm
      • 3-gang 223 mm x 81 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteswitch-range_ls-zero
    • TuoteperheSwitches and Sockets
    • TuoteryhmäBuilding Automatisation
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2017-03-23
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (mm)81
    • Leveys (mm)81
    • Syvyys (mm)1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Kytkinlaitteet
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC001590
    • ETIM-nimiSwitch
    • UNSPSC-nimiElectrical terminals
    • UNSPSC-koodi39121432
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 -kuvausManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-numero23-35 31 31
    • OmniClass-nimikeSwitchgear
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL