Julkaise tuotteesi
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
    JUNG

    Switch range WG 600

    Easy to install and very robust

    The range of surface mounted units from the WG 600 series that are protected against sprayed water not only resist external influences but are also extremely easy to install. Their special points are the flat compact shape and very easy handling thanks to their generously sized rockers.

    Ota yhteyttä brändiin JUNG

    Tekniset tiedot
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      grey (similar RAL 7035)

      Dimensions 

      • Switch/socket: 70 mm x 68 mm x 47 mm (WxHxD)
      • Combinations Switch/socket: 70 mm x 140 mm x 47 mm (WxHxD)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteswitch-range_wg-600
    • TuoteperheSwitches and Sockets
    • TuoteryhmäBuilding Automatisation
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-23
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (mm)68
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)47
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Kytkinlaitteet
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC001590
    • ETIM-nimiSwitch
    • UNSPSC-nimiElectrical terminals
    • UNSPSC-koodi39121432
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 -kuvausManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-numero23-35 31 31
    • OmniClass-nimikeSwitchgear
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL