Julkaise tuotteesi
Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase
Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase
Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase
    K.LINE

    Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase

    4-leaf sliding window
    • 2 tracks
    • Leftwards or rightwards opening direction
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    Tekniset tiedot
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Ventilation grids
      • Outside and inside handles
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKLBC2R-4VTX
    • TuoteperheCoulissants
    • TuoteryhmäKL-BC2R
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-11-10
    • Painoksen numero7
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows