Julkaise tuotteesi
Fixed Window - Showcase
Fixed Window - Showcase
Fixed Window - Showcase
Fixed Window - Showcase
    K.LINE

    Fixed Window - Showcase

    4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)
    Fixed window
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple).
    • Insulated glazing with argon filling
    Tekniset tiedot
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKLFP-Fixe
    • TuoteperheFrappe
    • TuoteryhmäKL-FP
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-10-18
    • Painoksen numero9
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kiinteät kehykset
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa