Julkaise tuotteesi
Ash Ceriale
Kährs

Ash Ceriale

The barely-there white stain on this 3-strip ash floor from the Tres Collection allows the golden-brown grain designs to show through, resulting in a timeless and versatile expression that’s suitable for a range of interiors. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Tekniset tiedot
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NACAK1VKW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteashceriale586474
  • TuoteperheKährs Avanti
  • TuoteryhmäTres Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)13
  • Leveys (mm)2423
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTuhka
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring