Julkaise tuotteesi
Walnut Groove
Kährs

Walnut Groove

3.1 / 5 tähteä3.1(8 arvostelua)
A rich palette of robust browns is enhanced with natural oiling and extra-deep brushing to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood, in this single-strip walnut floor from the Rugged Collection. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Tekniset tiedot
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HVAF0KW180
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewalnutgroove596404
  • TuoteperheKährs Spirit
  • TuoteryhmäRugged Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)10
  • Leveys (mm)1830
  • Syvyys (mm)125
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPähkinäpuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring