Julkaise tuotteesi
Ash Gothenburg
Kährs

Ash Gothenburg

The buttery blond hues found in this 2-strip ash floor from the Nordic Naturals Collection create a seamless and cheerful expression. The silk lacquer finish gives the floor a polished look and enhances the natural character of the wood.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 152N55AK50KW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteashgothenburg584854
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäNordic Naturals Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2423
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTuhka
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring