Julkaise tuotteesi
Ash Verve
Kährs

Ash Verve

This 3-strip, stained ash floor from the Lumen Collection features earthy undertones and soft, stone grey hues. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed Smoked 152N6BEKF4KW240
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteashverve597271
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäLumen Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-04-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2423
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring