Julkaise tuotteesi
Forest Oak 1830 mm
Kährs

Forest Oak 1830 mm

Deep brown hues mix with rich auburn and charcoal black nuances in this single-strip oak floor from the Unity Collection. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Tekniset tiedot
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P6AEK0JKW180
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteforestoak596612
  • TuoteperheKährs Spirit
  • TuoteryhmäUnity Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)10
  • Leveys (mm)1830
  • Syvyys (mm)125
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring
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
Samankaltaisia tuotteita