Julkaise tuotteesi
Garden Walnut
Kährs

Garden Walnut

The dark grain of these luxurious walnut boards in this single-strip floor from the Unity Collection is accentuated by the lighter tones of the wood. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Tekniset tiedot
  • Kährs 10 mm Satin Lacquer Bevelled 4-sided 101P3FVA50KW120
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegardenwalnut584933
  • TuoteperheKährs Spirit
  • TuoteryhmäUnity Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)10
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)125
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPähkinäpuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring