Julkaise tuotteesi
Oak Activity Floor
Kährs

Oak Activity Floor

A light tawny-brown base colour is enriched with intricate mocha-brown graining in this hard-wearing, 3-strip oak floor from the Activity Floor Collection. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Tekniset tiedot
  • Kährs 30 mm Satin Lacquer 303N19EK50KW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakactivityfloor585022
  • TuoteperheKährs Activity Floor
  • TuoteryhmäActivity Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)2423
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring