Julkaise tuotteesi
Oak Biscuit FSC
Kährs

Oak Biscuit FSC

The dusty blonde hues in this single-strip, FSC-certified oak floor from the Living Collection enhance the natural rays present in the timber for a distinctive expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Tekniset tiedot
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEK1DFW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakbiscuitfsc586416
  • TuoteperheKährs Linnea
  • TuoteryhmäLiving Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)7
  • Leveys (mm)1225
  • Syvyys (mm)118
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring
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
Samankaltaisia tuotteita