Julkaise tuotteesi
Oak Chevron Grey Right Version
Kährs

Oak Chevron Grey Right Version

4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)
The distinctive, weathered grey stain on this ready-to-install, patterned oak board from the Chevron Collection brings an elegant expression to this traditional floor, and accentuates its timeless look. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Partial handcrafting gives each board its unique appearance, while micro-bevelling enhances the iconic geometric design.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided 151XADEKWKKW18R
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakchevrongrey595740
  • TuoteperheKährs ID
  • TuoteryhmäChevron Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)1848
  • Syvyys (mm)305
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring