Julkaise tuotteesi
Oak Chevron Light brown Right Version
Kährs

Oak Chevron Light brown Right Version

4.0 / 5 tähteä4.0(22 arvostelua)
The lightly smoked finish this on this ready-to-install, patterned oak board from the Chevron Collection enriches its warm toffee hue and brings a modern expression to its traditional look. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Partial handcrafting gives each board its unique appearance, while micro-bevelling enhances the iconic geometric design.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided Light Smoked 151XADEKWJKW18R
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakchevronlightbrown595743
  • TuoteperheKährs ID
  • TuoteryhmäChevron Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)1848
  • Syvyys (mm)305
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring
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
Samankaltaisia tuotteita