Julkaise tuotteesi
Oak Decorum
Kährs

Oak Decorum

This honey-hued 2-strip floor from the Da Capo Collection features charcoal knots and cracks for a richly rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Two-sided bevelling ensures a classic, full plank look and feel. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the aged appearance of the floor.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 152XDDEKFNKW190
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakdecorum586862
  • TuoteperheKährs Supreme
  • TuoteryhmäDa Capo Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)1900
  • Syvyys (mm)190
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring
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
Samankaltaisia tuotteita