Julkaise tuotteesi
Oak Dew
Kährs

Oak Dew

The white oil patina on this 3-strip oak floor from the Harmony Collection enhances the distinctive texture found in the timber for a fresh, organic look. Each board is carefully brushed to bring out the natural character of the grain.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 153N6EEKFVKW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakdew586361
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäHarmony Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2423
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring