Julkaise tuotteesi
Oak Dome
Kährs

Oak Dome

The honey hues found in this single-strip oak floor from the Habitat Collection enhance the grain with a warm colour palette. The floor comes with long planks, which add depth to its clean expression. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Tekniset tiedot
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEKC1KW180
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakdome586413
  • TuoteperheKährs Linnea
  • TuoteryhmäHabitat Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)7
  • Leveys (mm)1810
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring
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
Samankaltaisia tuotteita