Julkaise tuotteesi
Oak Hampshire Satin Lacquer
Kährs

Oak Hampshire Satin Lacquer

The rosy blonde nuances in this exclusive, single-strip floor from the European Naturals Collection are enhanced by an even colour variation between planks. The wearing surface is taken from a single piece of wood for a lively, organic expression. The silk matt lacquer finish gives the floor a polished look and enhances the natural character of the wood.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 151L87EK50KW240
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakhampshire585070
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäEuropean Naturals Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2420
  • Syvyys (mm)187
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring