Julkaise tuotteesi
Oak Ink
Kährs

Oak Ink

This single-strip oak floor from the Canvas Collection features an inky, midnight-black stain, which lets the natural detail of the grain show through. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Tekniset tiedot
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AEKETKW180
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakink595250
  • TuoteperheKährs Avanti
  • TuoteryhmäCanvas Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)13
  • Leveys (mm)1860
  • Syvyys (mm)127
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring