Julkaise tuotteesi
Oak Outpost
Kährs

Oak Outpost

The lightly smoked finish on this single-strip oak floor from the Habitat Collection enhances the grey and auburn hues in the timber. The naturally occurring knots and cracks highlight its rustic expression and add depth to the floor. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and the natural texture of the wood.
Tekniset tiedot
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 37107AEKFMKW180
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakoutpost595054
  • TuoteperheKährs Linnea
  • TuoteryhmäHabitat Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)7
  • Leveys (mm)1810
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring