Julkaise tuotteesi
Oak Palazzo Biondo
Kährs

Oak Palazzo Biondo

This white-stained oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless Dutch pattern. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the timber of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Matt lacquer Brushed 15314BEK20KW240
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakpalazzobiondo597263
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäEuropean Renaissance Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-04-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2426
  • Syvyys (mm)198.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring