Julkaise tuotteesi
Oak Scurro
Kährs

Oak Scurro

The dark brown hues in this smoked, single-strip oak floor from the Domani Collection highlight its rustic expression. Knots and cracks pepper the boards, resulting in a beautifully aged effect reminiscent of reclaimed timber. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Microbevelled 4-sided Smoked 151XCDEKWFKW190
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakscurro595736
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäDomani Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)1900
  • Syvyys (mm)190
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring