Julkaise tuotteesi
Oak Soil
Kährs

Oak Soil

The lightly smoked finish on this charcoal brown, 3-strip oak floor from the Harmony Collection enhances the distinctive texture of the wood resulting in an exclusive patina. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural of the wood.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Light Smoked 153N6EEKFEKW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoaksoil586362
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäHarmony Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2423
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring