Julkaise tuotteesi
Oak Stone
Kährs

Oak Stone

The lightly smoked finish on this 3-strip oak floor from the Harmony Collection enhance its natural grey oil patina, for an elegant yet lively expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Light Smoked 153N6EEKFGKW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakstone586363
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäHarmony Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2423
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring