Julkaise tuotteesi
Oak Twilight
Kährs

Oak Twilight

This 3-strip, stained oak floor from the Lumen Collection features warm, earth tones pooled with stone grey hues. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEKD4KW240
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoaktwilight596424
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäLumen Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2423
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring