Julkaise tuotteesi
Oak Vedbo
Kährs

Oak Vedbo

The warm golden stain on this single-strip oak floor from the Småland Collection enhances the late autumn harvest tones in the wood, resulting in a lively expression and naturally balanced contrast. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Every board is meticulously hand-scraped, which enhances the worn appearance of the floor.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Handscraped 151NCSEK01KW240
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakvedbo594642
  • TuoteperheKährs Supreme
  • TuoteryhmäSmåland Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2420
  • Syvyys (mm)187
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring