Julkaise tuotteesi
Walnut Bloom
Kährs

Walnut Bloom

The coffee brown hues in this 2-strip walnut floor from the Lodge Collection enhance the subtle blond highlights in the boards. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Tekniset tiedot
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 372016VA50KW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewalnutbloom585005
  • TuoteperheKährs Linnea
  • TuoteryhmäLodge Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)7
  • Leveys (mm)1225
  • Syvyys (mm)193
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPähkinäpuu
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring