Julkaise tuotteesi
Walnut Cocoa
Kährs

Walnut Cocoa

The warm, chocolate brown hues in this single-strip oak floor from the Living Collection are enhanced by the sweeping rays found in the timber. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the wood. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Tekniset tiedot
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer Microbevelled 4-sided 37101FVA50KW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewalnutcocoa585009
  • TuoteperheKährs Linnea
  • TuoteryhmäLiving Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)7
  • Leveys (mm)1225
  • Syvyys (mm)118
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPähkinäpuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring