Julkaise tuotteesi
SUPERPLAN ZERO 1100x1200 Mod. 1558-1
SUPERPLAN ZERO 1100x1200 Mod. 1558-1
SUPERPLAN ZERO 1100x1200 Mod. 1558-1
SUPERPLAN ZERO 1100x1200 Mod. 1558-1
SUPERPLAN ZERO 1100x1200 Mod. 1558-1
SUPERPLAN ZERO 1100x1200 Mod. 1558-1
SUPERPLAN ZERO 1100x1200 Mod. 1558-1
SUPERPLAN ZERO 1100x1200 Mod. 1558-1
SUPERPLAN ZERO 1100x1200 Mod. 1558-1
SUPERPLAN ZERO 1100x1200 Mod. 1558-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN ZERO 1100x1200 Mod. 1558-1

    The SUPERPLAN ZERO is a floor-level masterpiece made of sustainable steel enamel. The step-free access and the extremely precise corner radii allow the elegant shower surface to shine alongside the tiles. An extra-generous standing area with a barely perceptible slope and the waste close to the wall guarantee a special showering pleasure. In addition, the extensive range of dimensions and colours fulfil almost all design and personalisation requests. Professionals are also completely convinced thanks to the time-saving installation with the Kaldewei installation systems and the low installation height - even for large-format showers. Let yourself be inspired!
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1558-1
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäShowers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)20
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)1100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)33.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815