Julkaise tuotteesi
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN 800x1200x18

    Model No. 2262-5: The new way of entering the world of floor-level shower surfaces is called CAYONOPLAN. Thanks to 19 different dimensions, its laterally-positioned waste outlet and the ultra flat tray support for the easiest possible assembly, the CAYONOPLAN is the ideal solution. With a rim height of 32 mm and/or 40 mm for formats with side lengths of over 120 cm, it can be perfectly installed on top of tiles, although floor-level installation is also possible. As the Perfect Match for the CAYONO bathtub and the PURO washbasin, the CAYONOPLAN rounds off bathroom design.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2262-5
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäShowers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)18
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815