Julkaise tuotteesi
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1

    There are days when you need a lot of space for yourself. And there are days when you want to have a lot of fun for two. Both are possible with the DUSCHPLAN XXL. This is because of its extraordinary size, it gives freedom of movement when showering a completely new dimension.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite423-1
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäShowers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)65
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)26.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815