Julkaise tuotteesi
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754
    KALDEWEI

    CAYONO STAR 1600x700x400 Mod. 754

    With CAYONO, Kaldewei is once again setting a milestone in bathroom culture. With the style-oriented design, the timeless quality and the attractive price level, this product sets new standards in the category of functional bathtubs. CAYONO, from the Advantage segment, combines the highest material quality, flawless workmanship and durable surface quality with a 30-year guarantee. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite754
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäBathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)1600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)39.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501